??
Selección de modelo CAD
K0734.191411
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0734 - Articulaciones angulares DIN 71802
Lista de materiales
K0734.191411
BESTKIPP
Referencia
K0734.191411
AUSF1
Versión 1
Rosca a la izquierda
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero
FORM
Forma
CS
AUSF
Versión
Con estribo de seguridad
ROT
Escuadras
D1
Diámetro
19 mm
D2
Rosca
M 14 x 1.5 mm
D3
Diámetro
22 mm
D4
Rosca
M 14 x 1.5 mm
A
Longitud
45 mm
L2
Longitud
28.0 mm
L3
Longitud
20 mm
E
Longitud
21.5 mm
SW
Ancho de llave
16 mm
GEW
Poids
0.2182 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245181117
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions